Cubierta para teclas de llamada System 106 de 2 elementos para módulo de teclas de llamada acero inoxidable
5542 920
4010337022688
1
aluminio
5542 926
4010337022671
-
-
blanco tráfico (pintado)
5542 902
4010337022664
1
acero inoxidable V4A
5542 914
4010337092087
1
Bronce (PVD)
5542 921
4010337100959
1
negro mate (pintado)
5542 925
4010337100799
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Datos técnicos Dimensiones 2 elementos Al 52,0 × An 105,5 mm
Dimensiones Anchura 105,50 mm Altura 23,35 mm
System 106 Tecla de llamada / System 106 Tapa de pulsador de llamada Manual de uso
Ref. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 751.46 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios