System 3000 ruimtetemperatuurregelaar BT System 70
zuiver wit glanzend
5394 112
-
4010337055662
-
-
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 08/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 08/2026.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Verwarming, ventilatie, koeling
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Kenmerken
Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app. Bediening via capacitief sensorvlak. Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.
Functies aan het opzetstuk
Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering. Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar. Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo. Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur. Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling. Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt). Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact). Activeren van de koelmodus via het basiselement. Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers. Temperatuurvalherkenning. Ventielbeschermingsfunctie. Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
Functies met Gira System 3000 app
Weektijdschakelklok met 40 individueel programmeerbare schakelpunten en temperaturen. Vakantiemodus (begin, einde, temperatuur). Boostfunctie: snel opwarmen voor max. 5 minuten. Vergrendeling van de bediening ter plaatse mogelijk. Integratie van een externe temperatuurvoeler via Bluetooth®. Minimale en maximale temperatuurwaarden instelbaar. Kopiëren van instellingen en tijdprogramma’s naar andere opzetstukken mogelijk. De combinatie van het opzetstuk 5393xx met 540700 is pas vanaf I05 (index) mogelijk.
Technische gegevens
| Loopnauwkeurigheid per maand | ± 10 s |
| Gangreserve | ca. 4 h |
| Radiofrequentie | 2,402 tot 2,480 GHz |
| Zendvermogen | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik | doorgaans 10 m |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Let op
Bij verbinding met de Gira System 3000 app worden de tijd en datum bijgewerkt.
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
Ruimtetemperatuurregelaar Display, Ruimtetemperatuurregelaar BT
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5393 ..
5394 ..
PDF, 629.65 KB
System 3000 room temperature controller BT
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5394 005
5394 01
5394 015
5394 03
5394 26
5394 27
5394 28
5394 70
5394 72
5394 73
5394 74
5394 76
5394 112
5394 600
PDF, 265.44 KB
System 3000 room temperature controller BT System 55
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5394 005
5394 01
5394 015
5394 03
5394 26
5394 27
5394 28
5394 70
5394 72
5394 73
5394 74
5394 76
5394 112
5394 600
PDF, 176.29 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase