Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) zonder bevestigingsklauwen
crème wit glanzend
4755 01
10,96
4010337093879
1/10
01
zuiver wit glanzend
4755 03
10,96
4010337093893
1/10
01
zuiver wit mat
4755 27
10,96
4010337093916
1/10/100
01
antraciet
4755 28
12,26
4010337093923
1/10
11
kleur aluminium
4755 26
16,97
4010337093909
1/5
11
zwart mat
4755 005
16,97
4010337093862
1/10
11
grijs mat
4755 015
16,97
4010337093886
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. Breukvaste sokkel van thermoplast.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 29 mm |
| Draadmateriaal | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Omgevingstemperatuur |
| verhoogde aanraakbeveiliging | 0 °C tot +45 °C |
Let op
Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
Afmetingen
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 55,00 mm |
| Diepte | 32,00 mm |
Cradle to Cradle Certified
Certificaten
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase