Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation blanc crème brillant
4755 01
10,96
4010337093879
1/10
01
blanc brillant
4755 03
10,96
4010337093893
1/10
01
blanc satiné
4755 27
10,96
4010337093916
1/10/100
01
anthracite
4755 28
12,26
4010337093923
1/10
11
teinte alu
4755 26
16,97
4010337093909
1/5
11
noir mat
4755 005
16,97
4010337093862
1/10
11
gris mat
4755 015
16,97
4010337093886
1/5
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. Profondeur de montage réduite. Grand levier à œillet ergonomique. Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. Base thermoplastique incassable. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 29 mm Propriétés des conducteurs rigide et flexible section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante protection renforcée contre les contacts accidentels 0 °C à +45 °C
Indications Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Dimensions Largeur 55,00 mm Hauteur 55,00 mm Profondeur 32,00 mm
Cradle to Cradle CertifiedCertificats
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias