SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) ohne Befestigungskrallen Cremeweiß glänzend
4453 01
10,96
4010337093718
1/10/100
01
Cremeweiß glänzend
4755 01
10,96
4010337093879
1/10
01
Reinweiß glänzend
4453 03
10,96
4010337093732
1/10/100
01
Reinweiß glänzend
4755 03
10,96
4010337093893
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
4453 27
10,96
4010337093763
1/10/100
01
Reinweiß seidenmatt
4755 27
10,96
4010337093916
1/10/100
01
Anthrazit
4453 28
12,26
4010337093770
1/10/100
11
Anthrazit
4755 28
12,26
4010337093923
1/10
11
Farbe Alu
4453 26
16,97
4010337093756
1/10
11
Farbe Alu
4755 26
16,97
4010337093909
1/5
11
Schwarz matt
4453 005
16,97
4010337093701
1/10/100
11
Schwarz matt
4755 005
16,97
4010337093862
1/10
11
Grau matt
4453 015
16,97
4010337093725
1/5
11
Grau matt
4755 015
16,97
4010337093886
1/5
11
Edelstahl
4453 600
25,33
4010337093787
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. Große, ergonomisch geformte Lösehebel. Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten Einbautiefe 29 mm Leitergut starr und flexibel Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur erhöhter Berührungsschutz 0 °C bis +45 °C
Hinweise Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm Tiefe 32,00 mm
Cradle to Cradle CertifiedZertifikate
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank