0

Set van 2 wandcontactdozen met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, tekstkader en gelijksluitend slot met gelijke sluitingen

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
4560 30
146,59
4010337095644
1
14

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

grijs
EAN 4010337095644
Artikelnr. 4560 30VE 1
EUR 146,59PS 14

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Bij gebruik van bijvoorbeeld wasmachine en wasdroger in gemeenschappelijk gebruikte ruimtes.
  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Draadmateriaalmassief en soepel

Inhoud

  • Vier sleutels per set zijn bij de levering inbegrepen.
  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
Datablad

Bestektekst

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4440 30 4440 31 4440 35 4440 307 4440 309 4450 35 4450 357 4450 359 4560 30 4567 30 4567 35 4569 30 4780 30 4781 30 4789 30

PDF, 223.1 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase