0

Set aus 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und gleichschließendem Schloss mit gleichen Schließungen

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
4560 30
153,19
4010337095644
1
14

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Grau
EAN 4010337095644
Art.-Nr. 4560 30VE 1
153,19 EURPS 14

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Bei Nutzung von z. B. Waschmaschine und Wäschetrockner in gemeinsam genutzten Räumen.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Leitergutstarr und flexibel

Lieferumfang

  • 4 Schlüssel je Set sind im Lieferumfang enthalten.
  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Wg Ap IP44

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4440 30 4440 31 4440 35 4440 307 4440 309 4450 35 4450 357 4450 359 4560 30 4567 30 4567 35 4569 30 4780 30 4781 30 4789 30

PDF, 223.1 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank