0

Wandcontactdoos met aardingspen 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4485 01
12,93
4010337095668
1/5
01
zuiver wit glanzend
4485 03
12,93
4010337095682
1/10/100
01
zuiver wit mat
4485 27
12,93
4010337095712
1/10
01
antraciet
4485 28
14,25
4010337095729
1/10
11
kleur aluminium
4485 26
18,90
4010337095705
1/10
11
zwart mat
4485 005
18,90
4010337095651
1/10
11
grijs mat
4485 015
18,90
4010337095675
1/5
11
edelstaal
4485 600
27,30
4010337095736
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337095668
Artikelnr. 4485 01VE 1/5
EUR 12,93PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337095682
Artikelnr. 4485 03VE 1/10/100
EUR 12,93PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337095712
Artikelnr. 4485 27VE 1/10
EUR 12,93PS 01
antraciet
EAN 4010337095729
Artikelnr. 4485 28VE 1/10
EUR 14,25PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337095705
Artikelnr. 4485 26VE 1/10
EUR 18,90PS 11
zwart mat
EAN 4010337095651
Artikelnr. 4485 005VE 1/10
EUR 18,90PS 11
grijs mat
EAN 4010337095675
Artikelnr. 4485 015VE 1/5
EUR 18,90PS 11
edelstaal
EAN 4010337095736
Artikelnr. 4485 600VE 1/5
EUR 27,30PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Met steekklemmen.
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Vervangt vol compatibel 0485 ..
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot +45 °C

Let op

  • Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
  • Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase