0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ zonder bevestigingsklauwen System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4466 01
7,39
4010337095088
1/10
21
zuiver wit glanzend
4466 03
7,39
4010337095101
1/10
21
zuiver wit mat
4466 27
7,39
4010337095125
1/10/100
21
antraciet
4466 28
9,20
4010337095132
1/10/100
11
kleur aluminium
4466 26
14,03
4010337095118
1/10
11
zwart mat
4466 005
14,03
4010337095071
1/10/100
11
grijs mat
4466 015
14,03
4010337095095
1/5
11
edelstaal
4466 600
22,74
4010337095149
1/10
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337095088
Artikelnr. 4466 01VE 1/10
EUR 7,39PS 21
zuiver wit glanzend
EAN 4010337095101
Artikelnr. 4466 03VE 1/10
EUR 7,39PS 21
zuiver wit mat
EAN 4010337095125
Artikelnr. 4466 27VE 1/10/100
EUR 7,39PS 21
antraciet
EAN 4010337095132
Artikelnr. 4466 28VE 1/10/100
EUR 9,20PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337095118
Artikelnr. 4466 26VE 1/10
EUR 14,03PS 11
zwart mat
EAN 4010337095071
Artikelnr. 4466 005VE 1/10/100
EUR 14,03PS 11
grijs mat
EAN 4010337095095
Artikelnr. 4466 015VE 1/5
EUR 14,03PS 11
edelstaal
EAN 4010337095149
Artikelnr. 4466 600VE 1/10
EUR 22,74PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Cradle to Cradle Certified
Certificaten

PDF, 453.76 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase