0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ ohne Befestigungskrallen System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4466 01
7,39
4010337095088
1/10
21
Reinweiß glänzend
4466 03
7,39
4010337095101
1/10
21
Reinweiß seidenmatt
4466 27
7,39
4010337095125
1/10/100
21
Anthrazit
4466 28
9,20
4010337095132
1/10/100
11
Farbe Alu
4466 26
14,03
4010337095118
1/10
11
Schwarz matt
4466 005
14,03
4010337095071
1/10/100
11
Grau matt
4466 015
14,03
4010337095095
1/5
11
Edelstahl
4466 600
22,74
4010337095149
1/10
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337095088
Art.-Nr. 4466 01VE 1/10
7,39 EURPS 21
Reinweiß glänzend
EAN 4010337095101
Art.-Nr. 4466 03VE 1/10
7,39 EURPS 21
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337095125
Art.-Nr. 4466 27VE 1/10/100
7,39 EURPS 21
Anthrazit
EAN 4010337095132
Art.-Nr. 4466 28VE 1/10/100
9,20 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337095118
Art.-Nr. 4466 26VE 1/10
14,03 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337095071
Art.-Nr. 4466 005VE 1/10/100
14,03 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337095095
Art.-Nr. 4466 015VE 1/5
14,03 EURPS 11
Edelstahl
EAN 4010337095149
Art.-Nr. 4466 600VE 1/10
22,74 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Cradle to Cradle Certified
Zertifikate

PDF, 453.76 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank