Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation System 55 blanc crème brillant
4466 01
7,39
4010337095088
1/10
21
blanc brillant
4466 03
7,39
4010337095101
1/10
21
blanc satiné
4466 27
7,39
4010337095125
1/10/100
21
anthracite
4466 28
9,20
4010337095132
1/10/100
11
teinte alu
4466 26
14,03
4010337095118
1/10
11
noir mat
4466 005
14,03
4010337095071
1/10/100
11
gris mat
4466 015
14,03
4010337095095
1/5
11
acier inoxydable
4466 600
22,74
4010337095149
1/10
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). Griffes d’écartement encastrées. Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. Profondeur de montage réduite. Grand levier à œillet ergonomique. Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. Base thermoplastique incassable. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 29 mm section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm²
Dimensions Largeur 55,00 mm Hauteur 55,00 mm
Cradle to Cradle CertifiedCertificats
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias