0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4457 01
11,77
4010337093244
1/5
01
zuiver wit glanzend
4457 03
11,77
4010337093268
1/5
01
zuiver wit mat
4457 27
11,77
4010337093329
1/5
01
antraciet
4457 28
13,12
4010337093336
1/5
11
kleur aluminium
4457 26
18,00
4010337093312
1/5
11
zwart mat
4457 005
18,00
4010337093237
1/5
11
grijs mat
4457 015
18,00
4010337093251
1/5
11
edelstaal (gelakt)
4457 600
26,75
4010337093343
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337093244
Artikelnr. 4457 01VE 1/5
EUR 11,77PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337093268
Artikelnr. 4457 03VE 1/5
EUR 11,77PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337093329
Artikelnr. 4457 27VE 1/5
EUR 11,77PS 01
antraciet
EAN 4010337093336
Artikelnr. 4457 28VE 1/5
EUR 13,12PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337093312
Artikelnr. 4457 26VE 1/5
EUR 18,00PS 11
zwart mat
EAN 4010337093237
Artikelnr. 4457 005VE 1/5
EUR 18,00PS 11
grijs mat
EAN 4010337093251
Artikelnr. 4457 015VE 1/5
EUR 18,00PS 11
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337093343
Artikelnr. 4457 600VE 1/5
EUR 26,75PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Inhoud

  • Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase