0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiligign (Safety Plus) (onderstuk en bovenstuk) System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4414 01
19,30
4010337094388
1/5
01
zuiver wit glanzend
4414 03
19,30
4010337094401
1/5
01
zuiver wit mat
4414 27
19,30
4010337094425
1/5
01
antraciet
4414 28
20,57
4010337094432
1/5
11
kleur aluminium
4414 26
25,31
4010337094418
1/5
11
zwart mat
4414 005
25,31
4010337094371
1/5
11
grijs mat
4414 015
25,31
4010337094395
1/5
11
edelstaal
4414 600
34,62
4010337094463
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337094388
Artikelnr. 4414 01VE 1/5
EUR 19,30PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337094401
Artikelnr. 4414 03VE 1/5
EUR 19,30PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337094425
Artikelnr. 4414 27VE 1/5
EUR 19,30PS 01
antraciet
EAN 4010337094432
Artikelnr. 4414 28VE 1/5
EUR 20,57PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337094418
Artikelnr. 4414 26VE 1/5
EUR 25,31PS 11
zwart mat
EAN 4010337094371
Artikelnr. 4414 005VE 1/5
EUR 25,31PS 11
grijs mat
EAN 4010337094395
Artikelnr. 4414 015VE 1/5
EUR 25,31PS 11
edelstaal
EAN 4010337094463
Artikelnr. 4414 600VE 1/5
EUR 34,62PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Draadmateriaal
massief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met de afdichtset ook geschikt voor de montage van inbouwwandcontactdozen met randaarde en klapdeksel spatwaterdicht IP44.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase