0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
4414 01
4010337094388
1/5
blanco brillante
4414 03
4010337094401
1/5
blanco mate
4414 27
4010337094425
1/5
antracita
4414 28
4010337094432
1/5
color aluminio
4414 26
4010337094418
1/5
negro mate
4414 005
4010337094371
1/5
gris mate
4414 015
4010337094395
1/5
acero inoxidable
4414 600
4010337094463
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337094388
Ref. 4414 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337094401
Ref. 4414 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337094425
Ref. 4414 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337094432
Ref. 4414 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337094418
Ref. 4414 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337094371
Ref. 4414 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337094395
Ref. 4414 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337094463
Ref. 4414 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación29 mm
Material conductor
rígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²

Notas

  • Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) de las gamas de interruptores Standard 55, Gira E1 y Gira E2, en combinación con el juego de juntas adecuado también para el montaje de bases de enchufe SCHUKO empotrables con tapa abatible, con protección contra el agua IP44.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.

Dimensiones

Anchura55,00 mm
Altura55,00 mm
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios