Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Schroefklemmen
crème wit glanzend
4183 01
10,96
4010337093558
1/5
01
zuiver wit glanzend
4183 03
10,96
4010337093572
1/10/100
01
zuiver wit mat
4183 27
10,96
4010337093596
1/10
01
antraciet
4183 28
12,26
4010337093602
1/10
11
kleur aluminium (gelakt)
4183 26
16,97
4010337093589
1/5
11
zwart mat (gelakt)
4183 005
16,97
4010337093541
1/10
11
grijs mat (gelakt)
4183 015
16,97
4010337093565
1/5
11
edelstaal
4183 600
23,93
4010337093619
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
Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). Geïntegreerde spreidklauwen. Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. Breukvaste sokkel van thermoplast.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Draadmateriaal | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Omgevingstemperatuur |
| verhoogde aanraakbeveiliging | 0 °C tot +45 °C |
Let op
Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
Afmetingen
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 55,00 mm |
Cradle to Cradle Certified
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 4183 005
4183 01
4183 015
4183 03
4183 26
4183 27
4183 28
4183 70
4183 72
4183 73
4183 74
4183 76
4183 112
4183 600
4383 005
4383 01
4383 015
4383 03
4383 26
4383 27
4383 28
4383 600
4754 005
4754 01
4754 015
4754 03
4754 26
4754 27
4754 28
PDF, 166.8 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase