0

SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
4183 01
4010337093558
1/5
renhvit glans
4183 03
4010337093572
1/10/100
renhvit silkematt
4183 27
4010337093596
1/10
antrasitt
4183 28
4010337093602
1/10
aluminiumsfarget (lakkert)
4183 26
4010337093589
1/5
svart matt (lakkert)
4183 005
4010337093541
1/10
grå matt (lakkert)
4183 015
4010337093565
1/5
rustfritt stål
4183 600
4010337093619
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337093558
Art.nr. 4183 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337093572
Art.nr. 4183 03VE 1/10/100
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337093596
Art.nr. 4183 27VE 1/10
PS
antrasitt
EAN 4010337093602
Art.nr. 4183 28VE 1/10
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337093589
Art.nr. 4183 26VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337093541
Art.nr. 4183 005VE 1/10
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337093565
Art.nr. 4183 015VE 1/5
PS
rustfritt stål
EAN 4010337093619
Art.nr. 4183 600VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
  • Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
  • Vedlagte utvidelsesklør.
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
  • Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
  • Lav monteringssdybde.
  • Store, ergonomisk formede løsespaker.
  • Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
  • Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • Jordet bærering.

Tekniske spesifikasjoner

Monteringsdybde32 mm
Ledningsmaterialestiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra1,5 mm² til 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur
økt berrøingsbeskyttelse0 °C til +45 °C

Merknader

  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.

Mål

Bredde55,00 mm
Høyde55,00 mm
Datablad

Programvare

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Nedlasting
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals

EC Declaration of conformity

Art.nr. 4183 005 4183 01 4183 015 4183 03 4183 26 4183 27 4183 28 4183 70 4183 72 4183 73 4183 74 4183 76 4183 112 4183 600 4383 005 4383 01 4383 015 4383 03 4383 26 4383 27 4383 28 4383 600 4754 005 4754 01 4754 015 4754 03 4754 26 4754 27 4754 28

PDF, 166.8 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase