Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) Skruvklämmor
cremevit blank
4183 01
4010337093558
1/5
kritvit blank
4183 03
4010337093572
1/10/100
kritvit sidenmatt
4183 27
4010337093596
1/10
antracit
4183 28
4010337093602
1/10
alufärg
4183 26
4010337093589
1/5
svart matt
4183 005
4010337093541
1/10
grå matt
4183 015
4010337093565
1/5
rostfritt stål
4183 600
4010337093619
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). Inkapslade expansionsklor. Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. Slagtålig termoplastsockel.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 32 mm |
| Ledarmaterial | Styva och flexibla |
| Anslutningsarea |
| för ledare från | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
| Omgivningstemperatur |
| förbättrat beröringsskydd | 0 °C till +45 °C |
Anmärkning
Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Mått
| Bredd | 55,00 mm |
| Höjd | 55,00 mm |
Cradle to Cradle Certified
Certifieringar
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen