Combinatie wipschakelaar (10 A)/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ verticaal, met klapdeksel (onderstuk en bovenstuk) Universele uit-wisselschakelaar grijs
4176 30
38,99
4010337092483
1/5/50
24
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken Technische gegevens Aansluitingdoorsnede voor geleiders tot 2,5 mm² Nominaal vermogen LEDi/ CFLi 100 W
Let op In plaats van wandcontactdozen met randaarde kunnen ook schakelaars, drukcontacten of lichtsignalen worden gemonteerd. Ook verlichtbaar aan te sluiten.
Downloads Combination rocker switch/ SCHUKO socket outlet 16A 250 V~ EC Declaration of conformity
Artikelnr. 4175 10
4175 11
4175 12
4176 10
4176 11
4176 12
4176 13
4176 14
4176 30
4177 30
4475 10
4475 11
4476 10
4476 11
PDF, 190.69 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase