0

Combinaison interrupteur à bascule (10 A)/prise SCHUKO 16 A 250 V~, verticale, avec clapet (partie inférieure et supérieure du boîtier) Interrupteur inverseur universel

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
gris
4176 30
38,99
4010337092483
1/5/50
24

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

gris
EAN 4010337092483
Réf. 4176 30UC 1/5/50
38,99 EURSP 24

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à2,5mm²
Puissance nominale
LEDi/ CFLi100 W

Indications

  • Il est également possible d'utiliser des interrupteurs, boutons-poussoirs ou signaux lumineux en remplacement des prises SCHUKO.
  • À raccorder aussi en éclairable.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Combination rocker switch/ SCHUKO socket outlet 16A 250 V~

EC Declaration of conformity

Réf. 4175 10 4175 11 4175 12 4176 10 4176 11 4176 12 4176 13 4176 14 4176 30 4177 30 4475 10 4475 11 4476 10 4476 11

PDF, 190.69 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias