eNet draadloze schakel- of drukactor 1-voudig DIN-rail
5433 00
131,82
4010337774273
1
42
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren Een van de onderstaande artikelen: Serie-inbouwapparaten Een van de onderstaande artikelen: Melders en sensoren Kenmerken De eNet draadloze schakel- of tastactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor het schakelen van de verlichting. Bedrijfsmodi: Schakelactor of tastactor. Statusretourmelding naar eNet-zenders. Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden). Technische gegevens Nominale spanning AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by max. 0,2 W Omgevingstemperatuur -5 °C tot +45 °C Schakelvermogen AC 230 V 16 A/AC1 Aansluitvermogen Gloeilampen 2300 W HV-halogeen 2000 W gewikkelde trafo 1000 VA Tronic-trafo 1500 W TL-lampen, niet-gecompenseerd 920 VA Ledlampen typ. 500 W Spaarlamp typ. 500 W Capacitieve belasting 690 VA (560 µF) Aansluitingdoorsnede max. 4 mm² Lengte van de dataleiding max. 3 m
Let op Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist. Meer links Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek Meer
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 543300
RFA, 352 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 543300
IFC, 23.83 KB
Draadloze schakel- of drukactuator enkelvoudig Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 5433 00
PDF, 1.07 MB
eNet SMART HOME Spraakbesturing QUICK START GUIDE
eNet systeemhandboek eNet SMART HOME
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5433 00
PDF, 279.71 KB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5433 00
PDF, 177.65 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase