Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337774273
Cod. art. 5433 00Conf. 1
139,47 EURPS 42
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Tramite una linea dati, l’attuatore On/-Off o a pulsante radio eNet riceve telegrammi di commutazione di impianti di illuminazione dal modulo ricevente radio eNet o dal server eNet.
Modi operativi: attuatore On/Off o attuatore a pulsante.
Feedback di stato al trasmettitore radio eNet.
Servizio scene.
Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi).
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by
Max. 0,2 W
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Potere di commutazione 230 V AC
16 A / AC1
Potenza di collegamento
Lampade a incandescenza
2300 W
Lampade alogene AT
2000 W
Trasformatore con avvolgimento
1000 VA
Trasformatore Tronic
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate
920 VA
Lampade a LED
tip. 500 W
Lampada fluorescente compatta
tip. 500 W
Carico capacitivo
690 VA (560 µF)
Sezione dei conduttori
max 4 mm²
Lunghezza della linea dati
max 3 m
Avvisi
Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente radio eNet o un server eNet.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE)
2
Altri link
Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.