0

eNet trådlös bryt-/tryckknappsaktor 1kanal

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
5433 00
1704041
4010337774273
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337774273
Art.nr 5433 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet bryt-/tryckknappsaktorn tar emot telegram för koppling av belysningar via en dataledning från eNet mottagarmodulen eller eNet servern.
  • Driftlägen: Brytaktor eller knappaktor.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Scendrift.
  • Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).

Kan ställas in med eNet server:

  • Blinkfunktion.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Avstängningsvarning.
  • Minimal kopplingsupprepningstid.
  • Konstant-till, konstant-från.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymax. 0,2 W
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Kopplingsförmåga AC 230 V16 A/AC1
Anslutningseffekt
Glödlampor2300 W
HV-halogen2000 W
Lindad transformator1000 VA
Tronic-transformator1500 W
Ljusrör, okompenserade920 VA
LED-lamporTyp. 500 W
KompaktlysrörTyp. 500 W
Kapacitiv last690 VA (560 µF)
Anslutningsareamax. 4 mm²
Dataledningens längdmax. 3 m

Anmärkning

  • En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Mått

Modulära enheter (ME)2

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad


Anbudsunderlag


Revit fil för BIM (Building Information Model)


Art.nr 543300

RFA, 352 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)


Art.nr 543300

IFC, 23.83 KB

Ladda ner
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.71 KB

Ladda ner
Trådlös kopplings-/tryckknappsaktor 1-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 5433 00

PDF, 1.07 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen