Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiligign (Safety Plus) (onderstuk en bovenstuk) System 55 crème wit glanzend
4414 01
19,30
4010337094388
1/5
01
zuiver wit glanzend
4414 03
19,30
4010337094401
1/5
01
zuiver wit mat
4414 27
19,30
4010337094425
1/5
01
antraciet
4414 28
20,57
4010337094432
1/5
11
kleur aluminium (gelakt)
4414 26
25,31
4010337094418
1/5
11
zwart mat (gelakt)
4414 005
25,31
4010337094371
1/5
11
grijs mat (gelakt)
4414 015
25,31
4010337094395
1/5
11
edelstaal
4414 600
34,62
4010337094463
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken Kenmerken Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). Geïntegreerde spreidklauwen. Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. Breukvaste sokkel van thermoplast. Technische gegevens Inbouwdiepte 29 mm Draadmateriaal massief en soepel Aansluitingdoorsnede voor geleiders van 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Let op Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met de afdichtset ook geschikt voor de montage van inbouwwandcontactdozen met randaarde en klapdeksel spatwaterdicht IP44. Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Afmetingen Breedte 55,00 mm Hoogte 55,00 mm
Downloads SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with Shutter EC Declaration of conformity
Artikelnr. 4099 02
4099 03
4099 04
4099 05
4099 06
4170 005
4170 01
4170 015
4170 03
4170 26
4170 27
4170 28
4170 600
4414 005
4414 01
4414 015
4414 03
4414 26
4414 27
4414 28
4414 70
4414 72
4414 73
4414 74
4414 76
4414 600
4417 107
4418 005
4418 01
4418 015
4418 03
4418 26
4418 27
4418 28
4418 70
4418 72
4418 73
4418 74
4418 76
4418 107
4418 108
4418 109
4453 005
4453 01
4453 015
4453 03
4453 26
4453 27
4453 28
4453 65
4453 66
4453 67
4453 70
4453 72
4453 73
4453 74
4453 76
4453 106
4453 107
4453 108
4453 109
4453 112
4453 600
4453 603
4453 613
4453 707
4453 708
4453 709
4461 70
4461 72
4461 73
4461 74
4461 76
4462 005
4462 01
4462 015
4462 03
4462 26
4462 27
4462 28
4462 65
4462 66
4462 67
4462 70
4462 72
4462 73
4462 74
4462 76
4462 107
4462 108
4462 109
4462 112
4552 005
4552 01
4552 015
4552 03
4552 26
4552 27
4552 28
4557 005
4557 01
4557 015
4557 03
4557 26
4557 27
4557 28
4755 005
4755 01
4755 015
4755 03
4755 26
4755 27
4755 28
4755 70
4755 72
4755 73
4755 74
4755 76
4786 01
4786 03
4786 04
4981 01
4981 03
PDF, 73.48 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase