Bärringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
Inkapslade expansionsklor.
Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
Litet inbyggnadsdjup.
Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
Stabil och korrosionsbeständig stålbärring.
Slagtålig termoplastsockel.
Tekniska data
Inbyggnadsdjup
29 mm
Ledarmaterial
Styva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från
1,5 mm² till 2,5 mm²
Anmärkning
Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Gira Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.
Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.