0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Schroefklemmen

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4183 01
10,96
4010337093558
1/5
01
zuiver wit glanzend
4183 03
10,96
4010337093572
1/10/100
01
zuiver wit mat
4183 27
10,96
4010337093596
1/10
01
antraciet
4183 28
12,26
4010337093602
1/10
11
kleur aluminium (gelakt)
4183 26
16,97
4010337093589
1/5
11
zwart mat (gelakt)
4183 005
16,97
4010337093541
1/10
11
grijs mat (gelakt)
4183 015
16,97
4010337093565
1/5
11
edelstaal
4183 600
23,93
4010337093619
1
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337093558
Artikelnr. 4183 01VE 1/5
EUR 10,96PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337093572
Artikelnr. 4183 03VE 1/10/100
EUR 10,96PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337093596
Artikelnr. 4183 27VE 1/10
EUR 10,96PS 01
antraciet
EAN 4010337093602
Artikelnr. 4183 28VE 1/10
EUR 12,26PS 11
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337093589
Artikelnr. 4183 26VE 1/5
EUR 16,97PS 11
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337093541
Artikelnr. 4183 005VE 1/10
EUR 16,97PS 11
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337093565
Artikelnr. 4183 015VE 1/5
EUR 16,97PS 11
edelstaal
EAN 4010337093619
Artikelnr. 4183 600VE 1
EUR 23,93PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Geaarde draagring.

Technische gegevens

Inbouwdiepte32 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot +45 °C

Let op

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datablad

Bestektekst

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Download
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4183 005 4183 01 4183 015 4183 03 4183 26 4183 27 4183 28 4183 70 4183 72 4183 73 4183 74 4183 76 4183 112 4183 600 4383 005 4383 01 4383 015 4383 03 4383 26 4383 27 4383 28 4383 600 4754 005 4754 01 4754 015 4754 03 4754 26 4754 27 4754 28

PDF, 166.8 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase