0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Bornes de tornillo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
4183 01
4010337093558
1/5
blanco brillante
4183 03
4010337093572
1/10/100
blanco mate
4183 27
4010337093596
1/10
antracita
4183 28
4010337093602
1/10
color aluminio (pintado)
4183 26
4010337093589
1/5
negro mate (pintado)
4183 005
4010337093541
1/10
gris mate (pintado)
4183 015
4010337093565
1/5
acero inoxidable
4183 600
4010337093619
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337093558
Ref. 4183 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337093572
Ref. 4183 03Unidad de embalaje 1/10/100
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337093596
Ref. 4183 27Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337093602
Ref. 4183 28Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337093589
Ref. 4183 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337093541
Ref. 4183 005Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337093565
Ref. 4183 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337093619
Ref. 4183 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Anillo de fijación con toma de tierra.

Datos técnicos

Profundidad de instalación32 mm
Material conductorrígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidentalde 0 °C a +45 °C

Notas

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.

Dimensiones

Anchura55,00 mm
Altura55,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Descarga
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals

EC Declaration of conformity

Ref. 4183 005 4183 01 4183 015 4183 03 4183 26 4183 27 4183 28 4183 70 4183 72 4183 73 4183 74 4183 76 4183 112 4183 600 4383 005 4383 01 4383 015 4383 03 4383 26 4383 27 4383 28 4383 600 4754 005 4754 01 4754 015 4754 03 4754 26 4754 27 4754 28

PDF, 166.8 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios