System 106 belknopafdekking 1-voudig voor belknopmodule
edelstaal
5541 920
34,61
4010337022749
1
20
aluminium
5541 926
-
4010337022732
-
-
aluminium (geanodiseerd)
5541 916
29,45
4010337138150
1
20
verkeerswit (gelakt)
5541 902
29,45
4010337022695
1
20
edelstaal V4A
5541 914
43,24
4010337092070
1
20
brons
5541 921
43,24
4010337100942
1
20
zwart mat (gelakt)
5541 925
43,24
4010337100782
1
20
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 04/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 04/2026.
Technische gegevens
| Afmetingen |
| 1-voudig | H 25,3 x B 105,5 mm |
Afmetingen
| Breedte | 105,50 mm |
| Hoogte | 23,35 mm |
System 106 Belknop / System 106 afdekplaat voor belknop
Gebruiksaanwijzingen
Gebruiksaanwijzing
Artikelnr. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 756.36 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase