Cache touche d'appel System 106, 1x pour module touche d'appel acier inoxydable
5541 920
34,61
4010337022749
1
20
aluminium
5541 926
-
4010337022732
-
-
aluminium (anodisé)
5541 916
29,45
4010337138150
1
20
blanc trafic (laqué)
5541 902
29,45
4010337022695
1
20
acier inoxydable V4A
5541 914
43,24
4010337092070
1
20
bronze
5541 921
43,24
4010337100942
1
20
noir mat (laqué)
5541 925
43,24
4010337100782
1
20
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Plus disponible. Non livrable depuis 04/2026.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Plus disponible. Non livrable depuis 04/2026.
Caractéristiques techniques Dimensions 1x H 25,3 x l 105,5 mm
Dimensions Largeur 105,50 mm Hauteur 23,35 mm
System 106 Touche dàppel / System 106 Couv. touche d'appel Modes d’emploi Mode d'emploi
Réf. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 770.33 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias