Osłona przycisków przywoławczych System 106, 1x do modułu przycisków przywoławczych stal szlachetna
5541 920
4010337022749
1
aluminium
5541 926
4010337022732
-
-
aluminium (anodowany)
5541 916
4010337138150
1
biały beskidzki (lakierowany)
5541 902
4010337022695
1
stal szlachetna V4A
5541 914
4010337092070
1
brąz
5541 921
4010337100942
1
czarny matowy (lakierowany)
5541 925
4010337100782
1
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 04/2026.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 04/2026.
Dane techniczne Wymiary 1x wys. 25,3 × szer. 105,5 mm
Wymiary Szerokość 105,50 mm Wysokość 23,35 mm
System 106 PrzyciskInstrukcje obsługi Instrukcja użytkowania
Nr artykułu 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 750.82 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych