0

Sensotec led zonder afstandsbediening

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2378 01
237,56
4010337014522
1
02
zuiver wit glanzend
2378 03
237,56
4010337014539
1
02
zuiver wit mat
2378 27
237,56
4010337014553
1
02
antraciet
2378 28
241,92
4010337014560
1
02
kleur aluminium (gelakt)
2378 26
244,82
4010337014546
1
02
zwart mat (gelakt)
2378 005
244,82
4010337037729
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337014522
Artikelnr. 2378 01VE 1
EUR 237,56PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337014539
Artikelnr. 2378 03VE 1
EUR 237,56PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337014553
Artikelnr. 2378 27VE 1
EUR 237,56PS 02
antraciet
EAN 4010337014560
Artikelnr. 2378 28VE 1
EUR 241,92PS 02
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337014546
Artikelnr. 2378 26VE 1
EUR 244,82PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337037729
Artikelnr. 2378 005VE 1
EUR 244,82PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec worden afgedekt.

Kenmerken

  • Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
  • Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
  • Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiegebied.
  • Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
  • Parallelbediening met wipdrukcontact.
  • Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen van diverse functies.
  • Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
  • Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
  • Montage in diepe apparaatdoos.
  • Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
  • De Sensotec led is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de led-oriëntatieverlichting in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
  • Een beweging dichtbij schakelt bijvoorbeeld de ruimteverlichting in.
  • Inschakellichtsterkte van de led-oriëntatieverlichting instelbaar.

Technische gegevens

VoedingAC 230/240 V~
Netfrequentie50/60 Hz
Omgevingstemperatuur0 °C tot 50 °C
Montagehoogte1,10 m
Detectiebereik naar voren
Dichtbijca. 5 cm
verafca. 6 m
Bereik naar beide zijden
verafca. 2 m
Lichtsterkte10 tot 1000 lux
Nalooptijd1 s tot 60 min
Aansluiting schroefklemmen
Eendradig1,5 tot 2,5 mm²
fijndradig met adereindhuls1,5 tot 2,5 mm²
Aansluitvermogen
Gloeilampen400 W
HV-halogeen400 W
Tronic-trafo400 W
Ledlampen100 W
Inbouwdiepte33 mm

Let op

  • Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een IR-afstandsbediening vereist.

Meer links

Gira Sensotec en led Sensotec
Meer

Datablad

Bestektekst

Sensotec LED

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.33 MB

Download
Sensotec LED without remote control

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2378 005 2378 01 2378 03 2378 26 2378 27 2378 28

PDF, 59.33 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase