0

Sensotec LED ohne Fernbedienung

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2378 01
246,59
4010337014522
1
02
Reinweiß glänzend
2378 03
246,59
4010337014539
1
02
Reinweiß seidenmatt
2378 27
246,59
4010337014553
1
02
Anthrazit
2378 28
251,11
4010337014560
1
02
Farbe Alu (lackiert)
2378 26
254,12
4010337014546
1
02
Schwarz matt (lackiert)
2378 005
254,12
4010337037729
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337014522
Art.-Nr. 2378 01VE 1
246,59 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337014539
Art.-Nr. 2378 03VE 1
246,59 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337014553
Art.-Nr. 2378 27VE 1
246,59 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337014560
Art.-Nr. 2378 28VE 1
251,11 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337014546
Art.-Nr. 2378 26VE 1
254,12 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037729
Art.-Nr. 2378 005VE 1
254,12 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden.

Merkmale

  • Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen.
  • Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.).
  • Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen.
  • Nebenstellenbedienung mit Wipptaster.
  • Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen.
  • Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion).
  • Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar.
  • Montage in tiefe Gerätedose.
  • Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3.
  • Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein.
  • Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein.
  • Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar.

Technische Daten

SpannungsversorgungAC 230/240 V~
Netzfrequenz50/60 Hz
Umgebungstemperatur0 °C bis 50 °C
Montagehöhe1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne
Nahbereichca. 5 cm
Fernbereichca. 6 m
Reichweite zu jeder Seite
Fernbereichca. 2 m
Helligkeit10 bis 1000 lx
Nachlaufzeit1 s bis 60 min
Anschluss Schraubklemmen
Eindrähtig1,5 bis 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse1,5 bis 2,5 mm²
Anschlussleistung
Glühlampen400 W
HV-Halogen400 W
Tronic-Trafo400 W
LED-Lampen100 W
Einbautiefe33 mm

Hinweise

  • Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.

Weitere Links

Gira Sensotec und Sensotec LED
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Sensotec LED

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.33 MB

Download
Sensotec LED ohne Fernbedienung

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2378 005 2378 01 2378 03 2378 26 2378 27 2378 28

PDF, 59.33 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank