0

Sensotec LED bez pilota

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2378 01
4010337014522
1
czysta biel z połyskiem
2378 03
4010337014539
1
czysta biel matowa
2378 27
4010337014553
1
antracytowy
2378 28
4010337014560
1
kolor aluminium (lakierowane)
2378 26
4010337014546
1
czarny matowy (lakierowany)
2378 005
4010337037729
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337014522
Nr artykułu 2378 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337014539
Nr artykułu 2378 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337014553
Nr artykułu 2378 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337014560
Nr artykułu 2378 28Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337014546
Nr artykułu 2378 26Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337037729
Nr artykułu 2378 005Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Rozpoznawanie wykorzystuje efekt Dopplera, podobnie jak pomiar prędkości w ruchu ulicznym. Rejestracja ruchu może się odbywać również przez materiały nieekranujące. Dzięki temu jeden Sensotec może kontrolować całe pomieszczenie, np. łazienkę.

Cechy

  • Bezdotykowe załączanie zapobiega zabrudzeniu. Skażenie przez użytkownika wirusami i bakteriami jest w ten sposób wykluczone.
  • Rozpoznawanie w małej i większej odległości jest zależne od powierzchni odbicia oraz od prędkości i rodzaju obiektu (osoba, zwierzę, przedmiot itd.).
  • Metalowe ramki mają wpływ na obszar rozpoznawania.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania przez wtórniki.
  • Obsługa wtórników za pomocą łącznika kołyskowego.
  • Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot na podczerwień.
  • Możliwość ustawiania indywidualnej wartości natężenia oświetlenia i czasu opóźnienia wyłączenia (funkcja przyuczania).
  • Możliwość regulacji czułości rozpoznawania.
  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
  • Spełnia wymagania dyrektywy VDI/VDE 6008 arkusz 3.
  • Sensotec LED jest aktywną czujką ruchu. Niezależnie od temperatury rozpoznaje ruch w obszarze detekcji i załącza oświetlenie w zależności od natężenia oświetlenia w otoczeniu.
  • Ruch w obszarze bliskim włącza np. oświetlenie pomieszczenia.
  • Jasność włączania lampki orientacyjnej LED na ustawioną wartość.

Dane techniczne

ZasilanieAC 230/240 V~
Częstotliwość sieciowa50/60 Hz
Temperatura otoczeniaod 0 °C do 50 °C
Wysokość montażu1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu
Obszar bliskiok. 5 cm
Obszar dalekiok. 6 m
Zasięg w każdą stronę
Obszar dalekiok. 2 m
Jasność10 do 1000 lx
Czas opóźnienia1 s do 60 min
Zaciski śrubowe
drut1,5 do 2,5 mm²
cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły1,5 do 2,5 mm²
Moc przyłączowa
Żarówki400 W
Lampy halogenowe 230 V400 W
trafo Tronic400 W
Lampy LED100 W
Głębokość montażu33 mm

Wskazówki

  • Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot IR.

Dalsze linki

Gira Sensotec i Sensotec LED
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Sensotec LED

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.85 MB

Do pobrania
Sensotec LED without remote control

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2378 005 2378 01 2378 03 2378 26 2378 27 2378 28

PDF, 59.33 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych