0

Sensotec LED sin control remoto

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2378 01
4010337014522
1
blanco brillante
2378 03
4010337014539
1
blanco mate
2378 27
4010337014553
1
antracita
2378 28
4010337014560
1
color aluminio (pintado)
2378 26
4010337014546
1
negro mate (pintado)
2378 005
4010337037729
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337014522
Ref. 2378 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337014539
Ref. 2378 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337014553
Ref. 2378 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337014560
Ref. 2378 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337014546
Ref. 2378 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337037729
Ref. 2378 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

La detección utiliza el efecto Doppler, similar a la medición de velocidad en el tráfico rodado. La detección de movimiento también se puede realizar mediante materiales no aislantes. Así, p. ej., las instalaciones de aseos se pueden cubrir con un solo Sensotec.

Características

  • La conmutación sin contacto evita la acumulación de suciedad. De este modo se excluye la contaminación con virus o bacterias por parte del usuario.
  • La detección en la distancias corta y en la zona de acción lejana depende de la superficie de reflexión, de la velocidad y del tipo de objeto (persona, animal, objeto, etc.).
  • Los marcos metálicos influyen en el alcance de detección.
  • Ampliación del área de detección mediante dispositivos auxiliares.
  • Control de mecanismos auxiliares con pulsador basculante.
  • Requiere un control a distancia por infrarrojos para la puesta en funcionamiento y el ajuste de diferentes funciones.
  • Posibilidad de valor de luminosidad individual y de tiempo de funcionamiento por inercia (función de aprendizaje).
  • La sensibilidad de la detección a distancia es ajustable.
  • Montaje en caja de mecanismo profunda.
  • Cumple las especificaciones de la directiva VDI / VDE 6008, hoja 3.
  • El Sensotec LED es un detector de movimiento activo. Registra movimientos independientemente de la temperatura dentro del alcance de detección y conecta la lámpara de orientación por LED en función de la luminosidad ambiente.
  • Un movimiento en el campo cercano provoca la conmutación de, p. ej., la iluminación de la habitación.
  • La luminosidad de conexión de la lámpara de orientación por LED es ajustable.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica230/240 V~ CA
Frecuencia de red50/60 Hz
Temperatura ambientede 0 °C a 50 °C
Altura de montaje1,10 m
Área de detección hacia adelante
Distancia cortaaprox. 5 cm
Zona de acción lejanaaprox. 6 m
Alcance en cada lado
Zona de acción lejanaaprox. 2 m
Luminosidad10 a 1000 lx
Tiempo de funcionamiento por inercia1 s a 60 min
Conexión de bornes atornillados
De un hilo1,5 a 2,5 mm²
de hilo fino con casquillo final de cable1,5 a 2,5 mm²
Potencia de conexión
Lámparas incandescentes400 W
Lámparas halógenas de alta tensión400 W
Transformador Tronic400 W
Lámparas LED100 W
Profundidad de instalación33 mm

Notas

  • Para la puesta en marcha y ajuste de diferentes funciones se necesita un mando a distancia por infrarrojos.

Otros enlaces

Gira Sensotec y Sensotec LED
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensotec LED

Instrucciones de manejo.

Ref. 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.33 MB

Descarga
Sensotec LED without remote control

EC Declaration of conformity

Ref. 2378 005 2378 01 2378 03 2378 26 2378 27 2378 28

PDF, 59.33 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios