0

Aardlekschakelaar 30 mA

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2664 01
167,90
4010337011897
1
03
zuiver wit glanzend
2664 03
167,90
4010337011903
1
03
zuiver wit mat
2664 27
167,90
4010337011910
1
03
antraciet
2664 28
168,58
4010337011927
1
03
kleur aluminium (gelakt)
2664 26
170,28
4010337011934
1
03
zwart mat (gelakt)
2664 005
170,28
4010337037064
1
03
grijs mat (gelakt)
2664 015
170,28
4010337085232
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337011897
Artikelnr. 2664 01VE 1
EUR 167,90PS 03
zuiver wit glanzend
EAN 4010337011903
Artikelnr. 2664 03VE 1
EUR 167,90PS 03
zuiver wit mat
EAN 4010337011910
Artikelnr. 2664 27VE 1
EUR 167,90PS 03
antraciet
EAN 4010337011927
Artikelnr. 2664 28VE 1
EUR 168,58PS 03
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337011934
Artikelnr. 2664 26VE 1
EUR 170,28PS 03
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337037064
Artikelnr. 2664 005VE 1
EUR 170,28PS 03
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337085232
Artikelnr. 2664 015VE 1
EUR 170,28PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • De aardlekschakelaar is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
  • Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom16 A
Nominale lekstroom30 mA
Inbouwdiepte32 mm
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +40 °C

Let op

  • Toepassingsgebieden: Wandgoten, voor wandcontactdozen of in Gira energiezuilen.
  • Montage in een diepe apparaatdoos.
Datablad

Bestektekst

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA, Aardlekschakelaar 30 mA

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2664 .. 2677 ..

PDF, 79.15 KB

Download
RCCB 30 mA

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2664 005 2664 01 2664 015 2664 03 2664 26 2664 27 2664 28

PDF, 82.93 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase