0

Jordfeilbryter 30 mA

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2664 01
4010337011897
-
-
renhvit glans
2664 03
4010337011903
-
-
renhvit silkematt
2664 27
4010337011910
-
-
antrasitt
2664 28
4010337011927
-
-
aluminiumsfarget (lakkert)
2664 26
4010337011934
-
-
svart matt (lakkert)
2664 005
4010337037064
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.

kremhvit glans
EAN 4010337011897
Art.nr. 2664 01VE -
PS -
renhvit glans
EAN 4010337011903
Art.nr. 2664 03VE -
PS -
renhvit silkematt
EAN 4010337011910
Art.nr. 2664 27VE -
PS -
antrasitt
EAN 4010337011927
Art.nr. 2664 28VE -
PS -
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337011934
Art.nr. 2664 26VE -
PS -
svart matt (lakkert)
EAN 4010337037064
Art.nr. 2664 005VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.

Egenskaper

  • Jordfeilbryteren er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig jordfeilstrømutløsning i tråd med VDE 0664.
  • Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske spesifikasjoner

MerkespenningAC 230 V, 50/60 Hz
Merkestrøm16 A
Merkefeilstrøm30 mA
Monteringsdybde32 mm
Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra1,5 mm² til 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur-25 °C til +40 °C

Merknader

  • Bruksområder: Brystningskanaler, foran stikkontakter eller i Gira energisøyle.
  • Monteres i dyp apparatboks.
Datablad

Programvare

Jordfeilstikkontakt 30 mA, Jordfeilbryter 30 mA

Bruksanvisning.

Art.nr. 2664 .. 2677 ..

PDF, 75.38 KB

Nedlasting
RCCB 30 mA

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2664 005 2664 01 2664 015 2664 03 2664 26 2664 27 2664 28

PDF, 82.93 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase