Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Bemessungsspannung | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsfehlerstrom | 30 mA |
| Einbautiefe | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| für Leiter von | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +40 °C |