0

Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2664 01
4010337011897
-
-
czysta biel z połyskiem
2664 03
4010337011903
-
-
czysta biel matowa
2664 27
4010337011910
-
-
antracytowy
2664 28
4010337011927
-
-
kolor aluminium (lakierowane)
2664 26
4010337011934
-
-
czarny matowy (lakierowany)
2664 005
4010337037064
-
-
szary matowy (lakierowany)
2664 015
4010337085232
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/1900.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337011897
Nr artykułu 2664 01Op. -
SC -
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337011903
Nr artykułu 2664 03Op. -
SC -
czysta biel matowa
EAN 4010337011910
Nr artykułu 2664 27Op. -
SC -
antracytowy
EAN 4010337011927
Nr artykułu 2664 28Op. -
SC -
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337011934
Nr artykułu 2664 26Op. -
SC -
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337037064
Nr artykułu 2664 005Op. -
SC -
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337085232
Nr artykułu 2664 015Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/1900.

Cechy

  • Wyłącznik różnicowoprądowy jest stacjonarnym urządzeniem zabezpieczającym z niezależnym od napięcia wyzwalaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
  • Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Prąd znamionowy16 A
Znamionowy prąd uszkodzeniowy30 mA
Głębokość montażu32 mm
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +40 °C

Wskazówki

  • Obszary stosowania: kanały podparapetowe, przed gniazdami wtyczkowymi lub w słupku zasilającym Gira.
  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
Arkusz danych

Oprogramowanie

RCCB 30 mA

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2664 005 2664 01 2664 015 2664 03 2664 26 2664 27 2664 28

PDF, 82.93 KB

Do pobrania
RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA

Operating instructions.

Nr artykułu 2664 .. 2677 ..

PDF, 76.04 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych