0

Inbouwradio IP System 70

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
2320 70
219,96
4010337118718
1
03
zuiver wit mat (gelakt)
2320 72
224,88
4010337118725
1
03
antraciet (gelakt)
2320 73
224,88
4010337118695
1
03
zwart mat (gelakt)
2320 74
224,88
4010337118732
1
03
grijs mat (gelakt)
2320 76
224,88
4010337118701
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337118718
Artikelnr. 2320 70VE 1
EUR 219,96PS 03
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337118725
Artikelnr. 2320 72VE 1
EUR 224,88PS 03
antraciet (gelakt)
EAN 4010337118695
Artikelnr. 2320 73VE 1
EUR 224,88PS 03
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337118732
Artikelnr. 2320 74VE 1
EUR 224,88PS 03
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337118701
Artikelnr. 2320 76VE 1
EUR 224,88PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Internetradio voor inbouwmontage.
  • De radio kan worden gebruikt om internetradiozenders via WLAN af te spelen.
  • De radio kan ook worden gebruikt om Sonos-luidsprekers te bedienen.
  • Het is ook mogelijk om muziekbestanden van een mobiel apparaat via Bluetooth® af te spelen.
  • De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het opzetstuk bedieningselement. Voor bediening is slechts een lichte aanraking van de symbolen vereist.
  • De integratie in het WLAN kan in de eenvoudigste vorm via de WPS-functie plaatsvinden.
  • Bovendien kan de inbedrijfstelling comfortabel worden uitgevoerd met de Gira System 3000 app via een mobiel apparaat. Alle andere instellingen van de radio kunnen ook met de app worden uitgevoerd. Er kunnen tot 20 voorkeurzenders worden opgeslagen. De eerste drie zenders kunnen direct worden opgeroepen met de voorkeurtoetsen op de radio.
  • Verdere functies via de app zijn de keuze van de bedrijfsmodi 'internetradio' of 'Sonos-bediening', de individuele rangschikking van de display-inhoud, de geluidsinstelling, het weerbericht en de wekfunctie.
  • Via de ingang neveneenheid met 230 V kan de radio bijvoorbeeld met een lichtschakelaar of bewegingsmelder samen met de ruimteverlichting worden ingeschakeld.
  • De radio is compact in een inbouwbasiselement ondergebracht en kan daardoor in een enkele apparaatdoos worden geïnstalleerd.
  • De luidspreker kan in combinatie met de radio worden geïnstalleerd of op afstand in een apparaatdoos. Op het basiselement radio kunnen twee luidsprekers worden aangesloten. De radio kan in mono- en stereomodus werken.
  • In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen automatisch weer uit. De radio kan ook worden gebruikt als wekker.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50 Hz
Luidsprekerimpedantie4 Ω tot 16 Ω
Aansluitklemmen
Net1,5 mm² tot 2,5 mm²
Luidspreker0,5 mm² tot 1,5 mm²
Inbouwdiepte32 mm
Audiovermogen1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Radiofrequentie2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogenmax. 2,5 mW
Zendbereikdoorgaans 10 m
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • In combinatie met andere elektronische apparaten onder een gemeenschappelijke afdekking kunnen storingen in de ontvangst optreden.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Inbouwradio IP
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2320 ..

PDF, 187.64 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 236.98 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase