0

Radio IP empotrable System 70

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2320 70
4010337118718
1
blanco mate (lacado)
2320 72
4010337118725
1
antracita (pintado)
2320 73
4010337118695
1
negro mate (pintado)
2320 74
4010337118732
1
gris mate (pintado)
2320 76
4010337118701
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 09/2026.

blanco brillante
EAN 4010337118718
Ref. 2320 70Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337118725
Ref. 2320 72Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337118695
Ref. 2320 73Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337118732
Ref. 2320 74Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337118701
Ref. 2320 76Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 09/2026.

Accesorios necesarios

Características

  • Radio por Internet para montaje empotrado.
  • Con la radio se pueden reproducir emisoras de radio por Internet a través de WLAN.
  • Alternativamente, la radio se puede utilizar para manejar los altavoces Sonos.
  • También es posible reproducir archivos de música a través de Bluetooth® desde un terminal móvil.
  • El control de la radio se realiza a través de los pulsadores capacitivos del embellecedor de control. Para el control sólo es necesario tocar ligeramente los símbolos.
  • La integración en la WLAN se efectúa de forma sencilla a través de la función WPS.
  • Además, la puesta en marcha se puede efectuar cómodamente con la aplicación Gira System 3000 a través de un terminal móvil. Con la aplicación también se puede efectuar el resto de ajustes de la radio. Se pueden guardar hasta 20 emisoras favoritas; las tres primeras emisoras se sintonizan directamente con las teclas de favoritos de la radio.
  • Otras de las funciones de la aplicación son la selección de los modo “Radio por Internet” o “Manejo Sonos”, la disposición personalizable de los contenidos de la pantalla, el ajuste del sonido, el pronóstico del tiempo y la función de despertador.
  • A través de la entrada de dispositivo auxiliar de 230 V, la radio se puede conectar, p. ej., con un interruptor o un detector de movimiento junto con la iluminación de la sala.
  • La radio está alojada de manera compacta en un mecanismo empotrable, con lo que puede instalarse en una caja de mecanismo individual.
  • El altavoz se puede instalar combinado con la radio o de forma separada en una caja de mecanismo. Al mecanismo de radio se pueden conectar dos altavoces. La radio funciona en modo mono o estéreo.
  • En el modo sleep, la radio se vuelve a desconectar automáticamente 30 minutos después de la conexión. La radio también se puede utilizar como despertador.

Datos técnicos

Tensión nominalCA 230 V, 50 Hz
Impedancia del altavozde 4 Ω a 16 Ω
Bornes de conexión
Red1,5 mm² a 2,5 mm²
Altavoz0,5 mm² a 1,5 mm²
Profundidad de instalación32 mm
Potencia de audio1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
RadiofrecuenciaDe 2,402 a 2,480 GHz
Potencia de transmisiónMáx. 2,5 mW
Alcance de la transmisiónTíp. 10 m
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • En combinación con otros dispositivos electrónicos bajo una misma cubierta se pueden producir fallos en la recepción.
Hoja de datos


Texto descriptivo


PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 236.98 KB

Descarga
Radio IP empotrable
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso.

Ref. 2320 ..

PDF, 189.03 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios