0

Radio IP da incasso System 70

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
2320 70
219,96
4010337118718
1
03
bianco puro satinato (verniciato)
2320 72
224,88
4010337118725
1
03
antracite (verniciato)
2320 73
224,88
4010337118695
1
03
nero opaco (verniciato)
2320 74
224,88
4010337118732
1
03
grigio opaco (verniciato)
2320 76
224,88
4010337118701
1
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità. Disponibile a partire da 09/2026.

bianco puro brillante
EAN 4010337118718
Cod. art. 2320 70Conf. 1
219,96 EURPS 03
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337118725
Cod. art. 2320 72Conf. 1
224,88 EURPS 03
antracite (verniciato)
EAN 4010337118695
Cod. art. 2320 73Conf. 1
224,88 EURPS 03
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337118732
Cod. art. 2320 74Conf. 1
224,88 EURPS 03
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337118701
Cod. art. 2320 76Conf. 1
224,88 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità. Disponibile a partire da 09/2026.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Radio internet per il montaggio da incasso.
  • Radio per riproduzione di trasmissioni radiofoniche su internet tramite WLAN.
  • In alternativa, la radio è utilizzabile per controllare gli altoparlanti Sonos.
  • Consente anche la riproduzione di file musicali via Bluetooth® da un terminale mobile.
  • La radio viene comandata mediante i tasti capacitivi del pannello di comando. Per comandare la radio è sufficiente toccare leggermente i simboli.
  • Facilissima da integrare nella rete WLAN attraverso la funzione WPS.
  • È possibile avviarla comodamente con la app Gira System 3000 da un terminale mobile. Mediante la app si possono effettuare anche tutte le altre impostazioni della radio. È possibile registrare fino a 20 emittenti preferite; le prime tre possono essere richiamate direttamente sulla radio con i tasti dei preferiti.
  • Con la app si può inoltre selezionare il tipo di funzionamento come "Radio internet" o "Comando Sonos"; altre funzioni includono la personalizzazione dei contenuti visualizzati, l'impostazione del suono, le previsioni meteo e la funzione sveglia.
  • L'ingresso da 230 V per apparecchi derivati permette di accendere la radio insieme alle luci con un interruttore o un rilevatore di movimento.
  • La radio, nel suo compatto modulo da incasso, può essere pertanto installata in una singola scatola.
  • L'altoparlante può essere installato combinato insieme alla radio oppure separato in un'altra scatola. Al modulo radio si possono collegare due altoparlanti. La radio può funzionare in modalità sia mono che stereo.
  • Nella modalità Sleep la radio si spegne automaticamente 30 minuti dopo l'accensione. Può funzionare anche come radiosveglia.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50 Hz
Impedenza altoparlanteda 4 Ω a 16 Ω
Morsetti di collegamento
Reteda 1,5 mm² a 2,5 mm²
Altoparlanteda 0,5 mm² a 1,5 mm²
Profondità di montaggio32 mm
Potenza sonora1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Frequenza del segnaleDa 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissioneMax. 2,5 mW
Portata di trasmissionetip. 10 m
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In combinazione con altri apparecchi elettronici sotto una copertura comune si può verificare una ricezione disturbata.
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 236.98 KB

Download
Radio IP da incasso
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2320 ..

PDF, 189.65 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale