0

Inbouwradio RDS System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2284 01
136,57
4010337889199
1
03
zuiver wit glanzend
2284 03
136,57
4010337889212
1
03
kleur aluminium (gelakt)
2284 26
136,57
4010337889236
1
03
in zwartglaslook
2284 05
136,57
4010337889229
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2027.

crème wit glanzend
EAN 4010337889199
Artikelnr. 2284 01VE 1
EUR 136,57PS 03
zuiver wit glanzend
EAN 4010337889212
Artikelnr. 2284 03VE 1
EUR 136,57PS 03
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337889236
Artikelnr. 2284 26VE 1
EUR 136,57PS 03
in zwartglaslook
EAN 4010337889229
Artikelnr. 2284 05VE 1
EUR 136,57PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2027.

Kenmerken

  • FM-radio met RDS-weergave voor inbouwmontage.
  • Het basiselement radio is compact in een inbouwelement ondergebracht en kan daardoor in een enkele inbouwdoos worden geïnstalleerd.
  • De luidspreker kan met het basiselement radio in een combinatie of apart in een apparaatdoos worden geïnstalleerd. Op het basiselement radio kunnen twee luidsprekers worden aangesloten.
  • De radio detecteert de aangesloten luidsprekers automatisch en schakelt om tussen stereo en mono.
  • Het display van het opzetstuk bedieningselement geeft bij ontvangst van een RDS-signaal de zendernaam, de zenderfrequentie en de tijd weer.
  • De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het opzetstuk bedieningselement. Voor bediening is slechts een lichte aanraking van de symbolen vereist.
  • De inbouwradio RDS heeft twee geheugenplaatsen waarin met een eenvoudige toetsbediening een zender kan worden opgeslagen en opgevraagd.
  • Via de ingang neveneenheid kan de radio bijvoorbeeld met een lichtschakelaar of automatic-schakelaar samen met de ruimteverlichting worden ingeschakeld.
  • Via de AUX-stereoingang van de radio kunnen externe audiobronnen zoals mp3-spelers op de radio worden aangesloten. Voor de aansluiting van de externe audiobron is een extra basiselement Cinch Audio nodig, dat op de AUX-klemmen van het basiselement radio wordt aangesloten.
  • Het basiselement docking station wordt voor de muziekweergave direct op de AUX-stereoingang aangesloten.
  • In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen automatisch weer uit.

Technische gegevens

Frequentiebereik87,50 tot 107,90 MHz
Nominale spanningAC 230 V
AansluitingSchroefklemmen
Inbouwdiepte32 mm
Aansluitingdoorsnede
Netaansluiting2,5 mm²
Luidspreker-/AUX-aansluiting1.5mm²
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +50 °C

Let op

  • In combinatie met andere elektronische apparaten onder een gemeenschappelijke afdekking kunnen storingen in de ontvangst optreden.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 228405

RFA, 568 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 228405

IFC, 27.29 KB

Download
Inbouwradio RDS

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.32 KB

Download
RDS flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2284 01 2284 03 2284 05 2284 26

PDF, 184.93 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase