0

Infälld RDS-radio System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2284 01
4010337889199
1
kritvit blank
2284 03
6240257
4010337889212
1
alufärg (lackerad)
2284 26
6240259
4010337889236
1
svart glas-design
2284 05
6240258
4010337889229
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2027.

cremevit blank
EAN 4010337889199
Art.nr 2284 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337889212
Art.nr 2284 03VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337889236
Art.nr 2284 26VE 1
PS
svart glas-design
EAN 4010337889229
Art.nr 2284 05VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2027.

Egenskaper

  • FM-radio med RDS-indikering för infälld montering.
  • Radioinsatsen sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa.
  • Högtalaren kan installeras i kombination tillsammans med radioinsatsen eller separat i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen.
  • Radion känner automatiskt av anslutna högtalare och växlar mellan stereo och mono.
  • Knappsatsens display visar stationsnamn, sändfrekvens och tid vid en RDS-signal.
  • Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsatsen. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna.
  • Den infällda RDS-radion har två minnesplatser, där man med en enkel knapptryckning kan spara och hämta en sändare per plats.
  • Via biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen.
  • Via radions stereo-AUX-ingång kan externa ljudkällor, t.ex. MP3-spelare, kopplas till radion. För anslutning av den externa ljudkällan behövs dessutom en Cinch audio-insats som ansluts till radioinsatsens AUX-klämmor.
  • Dockningsstationens insats ansluts direkt till stereo AUX-ingången för att spela musik.
  • I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter.

Tekniska data

Frekvensområde87,50 till 107,90 MHz
MärkspänningAC 230 V
AnslutningSkruvklämmor
Inbyggnadsdjup32 mm
Anslutningsarea
Nätanslutning2,5 mm²
Högtalar-/AUX-anslutning1,5 mm²
Omgivningstemperatur-5 °C till +50 °C

Anmärkning

  • I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 228405

RFA, 568 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 228405

IFC, 27.29 KB

Ladda ner
RDS-radio

Bruksanvisning.

Art.nr 2280 .. 2284 ..

PDF, 157.33 KB

Ladda ner
RDS flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Art.nr 2284 01 2284 03 2284 05 2284 26

PDF, 184.93 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen