0

Radio RDS da incasso System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2284 01
136,57
4010337889199
1
03
bianco puro brillante
2284 03
136,57
4010337889212
1
03
color alluminio (verniciato)
2284 26
136,57
4010337889236
1
03
aspetto in vetro nero
2284 05
136,57
4010337889229
1
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2027.

bianco crema brillante
EAN 4010337889199
Cod. art. 2284 01Conf. 1
136,57 EURPS 03
bianco puro brillante
EAN 4010337889212
Cod. art. 2284 03Conf. 1
136,57 EURPS 03
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337889236
Cod. art. 2284 26Conf. 1
136,57 EURPS 03
aspetto in vetro nero
EAN 4010337889229
Cod. art. 2284 05Conf. 1
136,57 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2027.

Caratteristiche

  • Radio FM con display RDS per il montaggio da incasso.
  • Il modulo radio è integrato in un modulo da incasso, per cui può essere installato in una singola scatola di installazione.
  • L’altoparlante può essere installato in combinazione con il modulo radio o anche separato in una scatola di installazione. Al modulo radio si possono collegare due altoparlanti.
  • La radio riconosce automaticamente gli altoparlanti collegati e commuta tra il servizio stereo e mono.
  • Il display del pannello di comando visualizza, con segnale RDS opportuno, il nome dell'emittente, la frequenza dell'emittente e l'ora.
  • La radio viene comandata mediante i tasti capacitivi del pannello di comando. Per comandare la radio è sufficiente toccare leggermente i simboli.
  • La radio RDS da incasso dispone di due locazioni di memoria, in ognuna delle quali si può memorizzare o richiamare un’emittente semplicemente azionando un tasto.
  • Mediante l’ingresso per apparecchio derivato la radio può essere accesa, ad es. insieme a un interruttore luce o a un interruttore automatico insieme all’illuminazione dell’ambiente.
  • Radio con ingresso AUX stereo per collegare sorgenti audio esterne, ad es. lettore MP3, da riprodurre tramite la radio. Per il collegamento della sorgente audio esterna occorre inoltre un modulo connettore RCA audio collegato ai morsetti AUX del modulo radio.
  • Per la riproduzione musicale, il modulo docking station viene collegato direttamente all'ingresso AUX stereo.
  • Nella modalità Sleep la radio si spegne automaticamente dopo 30 minuti dall'accensione.

Dati tecnici

Gamma di frequenze87,50 - 107,90 MHz
Tensione nominale230 V AC
CollegamentoMorsetti a vite
Profondità di montaggio32 mm
Sezione dei conduttori
Rete2,5mm²
Collegamento altoparlante/AUX1,5mm²
Temperatura ambienteda -5 °C a +50 °C

Avvisi

  • In combinazione con altri apparecchi elettronici sotto una copertura comune si può verificare una ricezione disturbata.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 228405

RFA, 568 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 228405

IFC, 27.29 KB

Download
Radio RDS da incasso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2280 .. 2284 ..

PDF, 162.57 KB

Download
RDS flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2284 01 2284 03 2284 05 2284 26

PDF, 184.93 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale