0

Radio RDS empotrable System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2284 01
4010337889199
1
blanco brillante
2284 03
4010337889212
1
color aluminio (pintado)
2284 26
4010337889236
1
aspecto de cristal negro
2284 05
4010337889229
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2027.

blanco crema brillante
EAN 4010337889199
Ref. 2284 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337889212
Ref. 2284 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337889236
Ref. 2284 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aspecto de cristal negro
EAN 4010337889229
Ref. 2284 05Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2027.

Características

  • Radio UKW con indicador RDS para montaje empotrado.
  • El mecanismo de radio está alojado de manera compacta en una unidad empotrable, con lo que puede instalarse en una caja de mecanismo individual.
  • El altavoz se puede instalar en combinación con el mecanismo de radio o por separado, en una caja de mecanismo. Al mecanismo de radio se pueden conectar dos altavoces.
  • La radio detecta automáticamente los altavoces conectados y conmuta entre modo estéreo o mono.
  • La pantalla del embellecedor de control indica el nombre de emisora, la frecuencia de envío y la hora en caso de una señal de RDS correspondiente.
  • El control de la radio se realiza a través de los pulsadores capacitivos del embellecedor de control. Para el control sólo es necesario tocar ligeramente los símbolos.
  • La radio RDS empotrable dispone de dos posiciones de memoria. En cada una de ellas se puede memorizar y activar una emisora simplemente pulsando un botón.
  • A través de la entrada para dispositivos auxiliares, la radio se puede conectar junto con la iluminación de la habitación, p. ej., con un interruptor o con un interruptor automático.
  • A través de la entrada AUX estéreo de la radio se pueden conectar a la radio fuentes de audio externas como, p. ej., un reproductor de MP3. Para conectar la fuente de audio externa se requiere adicionalmente un cable RCA de audio, que se conectará a los terminales AUX del mecanismo de radio.
  • Para reproducir música, el mecanismo de la estación de carga se conectará directamente a la entrada AUX estéreo.
  • En el modo sleep, la radio se vuelve a desconectar automáticamente 30 minutos después de la conexión.

Datos técnicos

Rango de frecuencia87,50 a 107,90 MHz
Tensión nominal230 V CA
ConexiónBornes de tornillo
Profundidad de instalación32 mm
Sección de conexión
Conexión de red2,5 mm²
Conexión de altavoces/AUX1,5 mm²
Temperatura ambientede -5 °C a +50 °C

Notas

  • En combinación con otros dispositivos electrónicos bajo una misma cubierta se pueden producir fallos en la recepción.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 228405

RFA, 568 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 228405

IFC, 27.29 KB

Descarga
Radio RDS empotrada

Instrucciones de manejo.

Ref. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.5 KB

Descarga
RDS flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Ref. 2284 01 2284 03 2284 05 2284 26

PDF, 184.93 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios