0

CO2-sensor met luchtvochtigheids- en ruimtetemperatuurregelaar voor KNX System 55

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2104 01
-
4010337084464
-
-
zuiver wit glanzend
2104 03
-
4010337084471
-
-
zuiver wit mat
2104 27
-
4010337084495
-
-
antraciet
2104 28
-
4010337084501
-
-
kleur aluminium (gelakt)
2104 26
-
4010337084488
-
-
zwart mat (gelakt)
2104 005
-
4010337037231
-
-
grijs mat (gelakt)
2104 015
-
4010337083047
-
-
edelstaal
2104 600
-
4010337021506
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 02/2025.

crème wit glanzend
EAN 4010337084464
Artikelnr. 2104 01VE -
-PS -
zuiver wit glanzend
EAN 4010337084471
Artikelnr. 2104 03VE -
-PS -
zuiver wit mat
EAN 4010337084495
Artikelnr. 2104 27VE -
-PS -
antraciet
EAN 4010337084501
Artikelnr. 2104 28VE -
-PS -
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337084488
Artikelnr. 2104 26VE -
-PS -
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337037231
Artikelnr. 2104 005VE -
-PS -
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337083047
Artikelnr. 2104 015VE -
-PS -
edelstaal
EAN 4010337021506
Artikelnr. 2104 600VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 02/2025.

Kenmerken

  • Grenswaardebewaking voor CO2-concentratie en luchtvochtigheid.
  • Dauwpuntalarmering voor bijvoorbeeld koelingplafonds en wintertuinen, ter voorkoming van mogelijke schimmelvorming.
  • Twee binaire ingangen voor het aansluiten van potentiaalvrije contacten.
  • Logische gate voor eenvoudige koppelingsfuncties.

Sensor

  • Bij de CO2-sensor zijn maximaal vier verschillende grenswaarden instelbaar.
  • Aanpassing aan de werkelijke hoogte van de locatie boven NAP.
  • Bij de luchtvochtigheidssensor zijn max. twee grenswaarden instelbaar.

Regelaar

  • 5 bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nachtstand, vorst- resp. hittebescherming en thermostaatvergrendeling (bv. dauwpuntstand).
  • Verwarm-/koelfuncties: verwarmen, koelen, verwarmen en koelen, hoofd- en bijverwarmen, hoofd- en bijkoelen.
  • Vooraf ingestelde regelparameters voor gangbare radiatoren resp. koelers.
  • Thermostaat uitschakelbaar (dauwpuntstand) resp. thermostaat of thermostaatbediening te vergrendelen.
  • Ventielbeschermingsfunctie (ventiel wordt cyclisch elke 24 uur geopend).
  • Regelmogelijkheden: continue PI-regeling, schakelende PI-regeling (PWM) en schakelende 2-puntsregeling (aan/uit).

Ingangen

  • Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever aan de ingangen.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen.
  • Gedrag bij herstel van de busspanning parametriseerbaar.
  • Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen; commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie)..
  • Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegram-herhaling en zenden van stop-telegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar, tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever en lichtscène-neveneenheid: flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met resp. zonder geheugenfunctie.

Technische gegevens

KNX mediumTP1-64
Meetbereik
CO<sub>2</sub>-concentratie0 tot 2000 ppm
Luchtvochtigheid10 tot 95% rel. luchtvochtigheid
Kabellengte ingangenmax. 5 m
BeschermingsklasseIII
Aansluitingdoorsnede
maximum2,5 mm²
Inbouwdiepte23 mm
Omgevingstemperatuur0 °C tot +45 °C

Let op

  • De CO2-sensor heeft geen bedienings- of weergave-elementen.
  • Bij aansluiting van de externe ingangen wordt het gebruik van een apparaatdoos met klemmen aanbevolen.
  • Voor gebruik van de CO2-sensor is geen aparte busaankoppelaar nodig.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 210427

RFA, 596 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 210427

IFC, 15.32 KB

Download
CO2 sensor with humidity and room temperature controller for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2104 005 2104 01 2104 015 2104 03 2104 26 2104 27 2104 28 2104 112 2104 600

PDF, 54.45 KB

Download
CO₂ sensor with humidity and room temperature controller for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2104 005 2104 01 2104 015 2104 03 2104 26 2104 27 2104 28 2104 112 2104 600

PDF, 304.54 KB

Download
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Operating instructions.

Artikelnr. 2104 ..

PDF, 1.09 MB

Download
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Technical documentation.

Artikelnr. 2104 ..

PDF, 5.84 MB

Download
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Artikelnr. 2104 ..

VD4, 5.52 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase