0

Czujnik CO2 z regulatorem wilgotności powietrza i temperatury w pomieszczeniu do KNX System 55

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2104 01
4010337084464
-
-
czysta biel z połyskiem
2104 03
4010337084471
-
-
czysta biel matowa
2104 27
4010337084495
-
-
antracytowy
2104 28
4010337084501
-
-
kolor aluminium (lakierowane)
2104 26
4010337084488
-
-
czarny matowy (lakierowany)
2104 005
4010337037231
-
-
szary matowy (lakierowany)
2104 015
4010337083047
-
-
stal szlachetna
2104 600
4010337021506
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 02/2025.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337084464
Nr artykułu 2104 01Op. -
SC -
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337084471
Nr artykułu 2104 03Op. -
SC -
czysta biel matowa
EAN 4010337084495
Nr artykułu 2104 27Op. -
SC -
antracytowy
EAN 4010337084501
Nr artykułu 2104 28Op. -
SC -
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337084488
Nr artykułu 2104 26Op. -
SC -
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337037231
Nr artykułu 2104 005Op. -
SC -
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337083047
Nr artykułu 2104 015Op. -
SC -
stal szlachetna
EAN 4010337021506
Nr artykułu 2104 600Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 02/2025.

Cechy

  • Nadzór wartości granicznych stężenia CO2 i wilgotności powietrza.
  • Alarm temperatury rosy do np. stropów chłodzących i ogrodów zimowych w celu uniknięcia możliwego powstawania pleśni.
  • Dwa wejścia binarne do podłączenia styków bezpotencjałowych.
  • Bramka logiczna dla prostych funkcji łączeniowych.

Czujnik

  • Możliwość ustawienia maks. 4 wartości granicznych czujnika CO2.
  • Dopasowanie do aktualnej wysokości miejscowości nad punktem zerowym normalnym.
  • Czujnik wilgotności powietrza z możliwością ustawienia maks. dwóch wartości granicznych.

Regulator

  • 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy).
  • Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe.
  • Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących.
  • Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) lub zablokowania regulatora lub obsługi regulatora.
  • Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny).
  • Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.).

Wejścia

  • Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść.
  • Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść.
  • Możliwość parametryzacji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
  • Ograniczenie współczynnika komunikatów.
  • Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji).
  • Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu.
  • Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi, regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji.
  • Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją lub bez funkcji zapisu.

Dane techniczne

Medium KNXTP1-64
Zakres pomiarowy
Stężenie CO<sub>2</sub>od 0 do 2000 ppm
Wilgotność powietrzaod 10 do 95% wilgotności względnej powietrza
Długość przewodu wejśćmaks. 5 m
Klasa ochronnościIII
Przekrój przyłącza
maksimum2,5 mm²
Głębokość montażu23 mm
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Czujnik CO2 nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących.
  • W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej.
  • Do pracy czujnika CO2oddzielne port magistralny nie jest konieczne.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 210427

RFA, 596 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 210427

IFC, 15.32 KB

Do pobrania
CO2 sensor with humidity and room temperature controller for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2104 005 2104 01 2104 015 2104 03 2104 26 2104 27 2104 28 2104 112 2104 600

PDF, 54.45 KB

Do pobrania
CO₂ sensor with humidity and room temperature controller for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2104 005 2104 01 2104 015 2104 03 2104 26 2104 27 2104 28 2104 112 2104 600

PDF, 304.54 KB

Do pobrania
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Operating instructions.

Nr artykułu 2104 ..

PDF, 1.09 MB

Do pobrania
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Technical documentation.

Nr artykułu 2104 ..

PDF, 5.84 MB

Do pobrania
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Nr artykułu 2104 ..

VD4, 5.52 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych