0

Sensor de CO2 con regulador de humedad del aire y de temperatura ambiente para KNX System 55

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2104 01
4010337084464
-
-
blanco brillante
2104 03
4010337084471
-
-
blanco mate
2104 27
4010337084495
-
-
antracita
2104 28
4010337084501
-
-
color aluminio (pintado)
2104 26
4010337084488
-
-
negro mate (pintado)
2104 005
4010337037231
-
-
gris mate (pintado)
2104 015
4010337083047
-
-
acero inoxidable
2104 600
4010337021506
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 02/2025.

blanco crema brillante
EAN 4010337084464
Ref. 2104 01Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
blanco brillante
EAN 4010337084471
Ref. 2104 03Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
blanco mate
EAN 4010337084495
Ref. 2104 27Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
antracita
EAN 4010337084501
Ref. 2104 28Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
color aluminio (pintado)
EAN 4010337084488
Ref. 2104 26Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
negro mate (pintado)
EAN 4010337037231
Ref. 2104 005Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
gris mate (pintado)
EAN 4010337083047
Ref. 2104 015Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
acero inoxidable
EAN 4010337021506
Ref. 2104 600Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 02/2025.

Características

  • Supervisión de valor límite de concentración de CO2 y de humedad del aire.
  • Alarma de punto de rocío para, p. ej., techos de refrigeración e invernaderos, para prevenir la formación de moho.
  • Dos entradas binarias para la conexión de contactos libres de potencial.
  • Puertas lógicas para funciones de interconexión simples.

Sensor

  • En el sensor de CO2 se pueden ajustar como máximo cuatro valores límite diferentes.
  • Adaptación a la altura actual de la ubicación a través del nivel normal cero.
  • Para el sensor de humedad del aire se pueden ajustar, como máximo, dos valores límite.

Regulador

  • 5 modos de funcionamiento: confort, stand by, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación).
  • Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria.
  • Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado.
  • Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador.
  • Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas).
  • Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión).

Entradas

  • Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas.
  • Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas.
  • Comportamiento parametrizable en caso de recuperación de la tensión del bus.
  • Limitación de la frecuencia de telegrama.
  • Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
  • Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada.
  • Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable, ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas.
  • Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización.

Datos técnicos

Medio KNXTP1-64
Rango de medición
Concentración de CO<sub>2</sub>0 a 2000 ppm
Humedad del aireHumedad rel. del aire de entre el 10 y el 95 %
Longitud de cable de entradas5 m como máx.
Clase de protecciónIII
Sección de conexión
Máximo2,5 mm²
Profundidad de instalación23 mm
Temperatura ambientede 0 °C a +45 °C

Notas

  • El sensor de CO2 no dispone de elementos de control o de indicación.
  • Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo.
  • Para el funcionamiento del sensor de CO2 no es necesario ningún acoplador de bus separado.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 210427

RFA, 596 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 210427

IFC, 15.32 KB

Descarga
CO2 sensor with humidity and room temperature controller for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2104 005 2104 01 2104 015 2104 03 2104 26 2104 27 2104 28 2104 112 2104 600

PDF, 54.45 KB

Descarga
CO₂ sensor with humidity and room temperature controller for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2104 005 2104 01 2104 015 2104 03 2104 26 2104 27 2104 28 2104 112 2104 600

PDF, 304.54 KB

Descarga
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Operating instructions.

Ref. 2104 ..

PDF, 1.09 MB

Descarga
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Technical documentation.

Ref. 2104 ..

PDF, 5.84 MB

Descarga
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Ref. 2104 ..

VD4, 5.52 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios