Temperatuursensormodule met vochtigheidsmeting voor Gira G1 zwart
2092 05
71,33
4010337125389
1/5
36
wit
2092 12
71,33
4010337125396
1/5
36
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Toevoegen
Toevoegen
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren Een van de onderstaande artikelen: Kenmerken Temperatuursensor met vochtigheidsmeting voor de Gira G1 van de tweede generatie voor het meten van de temperatuur en vochtigheid voor de Gira X1 Client en Gira HomeServer Client. In combinatie met de Gira One Client wordt alleen de temperatuurmeting ondersteund. Technische gegevens Meetnauwkeurigheid ± 0,5 K Beschermingsklasse IP20 Afmetingen B x h x d 63 x 15 x 5 mm
Temperatuursensormodule voor Gira G1 Montagehandleiding
Artikelnr. 2092 05
2092 12
PDF, 97.63 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase