0

Módulo de sonda de temperatura con medición de humedad para Gira G1

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
negro
2092 05
4010337125389
1/5
blanco
2092 12
4010337125396
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

negro
EAN 4010337125389
Ref. 2092 05Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco
EAN 4010337125396
Ref. 2092 12Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Sonda de temperatura con medición de humedad para el Gira G1 de 2.ª generación, para medir la temperatura y la humedad en el Gira X1 Client y Gira HomeServer Client. En combinación con el Gira One Client, únicamente es posible la medición de temperatura.

Datos técnicos

Precisión de medición± 0,5 K
Clase de protecciónIP20
Dimensiones
An x Al x Pr63 × 15 × 5 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Módulo de sonda de temperatura para Gira G1

Instrucción de montaje

Ref. 2092 05 2092 12

PDF, 97.63 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios