0

Gira G1 zonder WLAN

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas zwart
2087 05
1.049,19
4010337125327
1
36
glas wit
2087 12
1.049,19
4010337125310
1
36

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

glas zwart
EAN 4010337125327
Artikelnr. 2087 05VE 1
EUR 1.049,19PS 36
glas wit
EAN 4010337125310
Artikelnr. 2087 12VE 1
EUR 1.049,19PS 36

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Bediening via een multitouch-display met swipe-functionaliteit.
  • Koppeling en communicatie - afhankelijk van de variant - via LAN of WLAN.
  • Geïntegreerde luidspreker.
  • Geïntegreerde microfoon met echocompensatie.
  • Monoblokapparaat met geïntegreerde voeding en RJ45-aansluiting.
  • Snelle inbedrijfstelling via de Gira Project Assistant (GPA) met geoptimaliseerde gebruiksprofielen voor ruimte- of gebouwbediening.

Toepassingsmogelijkheden en combinaties

  • De Gira G1 als multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat biedt de volgende functies of functiecombinaties:- huisstation als SIP-client- huisstation voor DCS-IP-gateway (tweede generatie)- integratie van internetdiensten- client voor de volgende systemen / servers : Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Eigenschappen als huisstation video

  • Camera-omschakeling: gerichte selectie van de aangesloten kleurencamera’s.
  • Aansturen van de deuropener.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Beltoon kiesbaar uit 10 melodieën.
  • Oproep beantwoorden.
  • Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.
  • Interne oproepen.
  • Interne oproep kan worden geactiveerd via ingang neveneenheid.
  • Interne oproep via tastsensor voor KNX te activeren.

Eigenschappen als huisstation met SIP Client

  • Clientfunctie voor externe SIP-systemen van bijv. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct Calls of via Registrar mogelijk.
  • 64 interne oproepen mogelijk, bijvoorbeeld naar de conciërge.
  • Early Media ondersteuning voor videobeeld

Integratie van internetdiensten

  • Gira weerportal: weergave van de weersvoorspelling voor maximaal vijf locaties (internetverbinding vereist).

Eigenschappen als Gira HomeServer Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira HomeServer ook worden gebruikt als client vanaf Gira HomeServer Experte versie 4.13.
  • De Gira G1 vertegenwoordigt het interfaceontwerp van de Gira HomeServer. Bijna alle functies die tot de standaard leveringsomvang van de Gira HomeServer behoren, evenals diagrammen, camera's, camera-archieven, berichten, waardeweergaven en de weersvoorspelling, worden ondersteund. De vrije visualisatie kan ook worden getoond.
  • Zowel licht als donker design wordt ondersteund en kan worden omgeschakeld.
  • Een vereenvoudigde parametrering via de GPA is mogelijk als de G1 puur als ruimtebedieningsapparaat dient te worden gebruikt.
  • De G1 kan bovendien ook parallel worden gebruikt als huisstation. Deze functie kan worden gerealiseerd voor 2-draads Gira-deurcommunicatie via de DCS-IP gateway of als SIP-client.

Eigenschappen als Gira X1 Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira X1 ook worden gebruikt als client.
  • Na activering vormt de Gira G1 het interfacedesign van de Gira X1. Daarbij kunnen tot 500 Gira X1 functies worden ondersteund.
  • Naast de Gira X1 functies van de gebouwbesturing staan in de Gira G1 als Gira X1 client de volgende functies ter beschikking.- Directe functie- Gira deurcommunicatie- Online-weerservice

Eigenschappen als Gira One Server-Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira One server ook worden gebruikt als client.
  • Na activering toont de Gira G1 de Gira interface van de Gira Smart Home app. Er kunnen tot 250 Gira One verbruikers worden gevisualiseerd.
  • Er zijn maximaal 50 Gira G1 in een Gira One project mogelijk.
  • Naast de verbruikers van de gebouwbesturing zijn op de Gira G1 als client van de Gira One server de volgende functies beschikbaar:-Directe functie.-Gira deurcommunicatie.-Online-weerservice.

Technische gegevens

VoedingPoE
PoE-vermogensklasse 0DC 48 V PoE
PoE-standaardIEEE 802.3af
NetwerkinstallatieEthernet-specificatie: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Opgenomen vermogen
Maximaal8 W
Typisch4 W
Aansluitingen
NetwerkaansluitingRJ45
Ingang eveneenheid voor etage-oproepknopSteekklem, leidingset 5-aderig
Display
Diagonaal17,78 cm (= 7″)
Aantal kleuren16,7 M
Resolutie800 x 1280 px., 216 ppi
Lichtsterkte340 cd/m2
Contrastverhouding1:1000
Kijkhoek> 85° rondom
Omgevingstemperatuur+5 °C tot +40 °C
Naderingssensor
Bereikmax. 40 cm
Detectiebereik30° horizontaal, 10° verticaal
BeschermeringssoortIP3XD
Afmetingen
OpbouwhoogteB 114 x H 181 x D 15 mm
Inbouwdiepte18 mm

Let op

  • Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
  • Aanbevolen montagehoogte: 150 cm vanaf de vloer.
  • De montage vindt plaats op een dubbele inbouwdoos.
  • Houd bij het ontwerp van de installatie rekening met de technische gegevens voor het netwerkontwerp in de documentatie van het apparaat.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Inbedrijfstelling van de Gira G1 met een Gira X1 en Gira One vanaf serverversie 3.0.
  • De inbedrijfstelling van de Gira G1 vindt uitsluitend plaats in de Gira Project Assistent (GPA) vanaf versie 6.0.
  • Om alle functies te kunnen gebruiken, moet de TKS-IP-gateway (2e generatie) vanaf versie 06.02.00.00 worden gebruikt.
  • Communicatie via LAN-verbinding. Geen WLAN geïntegreerd.

Inhoud

  • Displaymodule, montageplaat, leidingset 5-aderig, patchleiding

Afmetingen

Breedte114,00 mm
Hoogte181,00 mm
Diepte33,00 mm
Datablad

Bestektekst

Gira G1

Montagehandleiding

Artikelnr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 968.31 KB

Download
Gira G1 (2e generatie)

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

PDF, 2.02 MB

Download
Gira Project Assistent (GPA)

Configuratie software. Pak vóór de installatie van GPA de volledige inhoud van de ZIP-map uit!

ZIP, 2.58 GB

Versie: 6.1.0.1415

Download
Temperatuursensormodule voor Gira G1

Montagehandleiding

Artikelnr. 2092 05 2092 12

PDF, 97.63 KB

Download
Gira G1

Licensing Agreement 1.0.1685

Artikelnr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 6.31 MB

Download
Gira G1

Licensing Agreement 1.1.23

Artikelnr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 5.75 MB

Download
Gira G1

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2087 05 2087 12 2092 05 2092 12 8317 00

PDF, 225.88 KB

Download
Gira G1 (2. Generation) Firmwareupdate

To perform the update the Gira Project Assistant from V 6.1 is required.

Artikelnr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12

ZIP, 480.88 MB

Versie: 1.2.18

Download
Gira G1 without WLAN

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2087 05 2087 12

PDF, 239.03 KB

Download
Gira HomeServer Client start-up

This document describes how to start up a Gira G1 (2nd generation) and set the parameters for the various applications.

Artikelnr. 2087 05 2087 12 2066 05 2066 12 0529 00

PDF, 1.4 MB

Download
Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1

PDF, 318.28 KB

Download
Gira G1.

Produktinformation

PDF, 962.1 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase